Capteurs de force de serrage pour l'essai du coefficient de frottement des boulons et des écrous / 5413-1952
5413-1952
Les capteurs à jauges de contrainte fonctionnent selon le principe des jauges de contrainte et fournissent un signal de sortie analogique en mV/V.
Principales caractéristiques / avantages
- Plages de mesure de 5 kN à 300 kN
- Identification automatique des capteurs Autocode
- Prise de raccordement pour les câbles de mesure
- Adaptateurs pour les tailles de filetage M4 à M24
Les corps de mesure des capteurs à jauges de contrainte de la famille Type 5413-1952 sont équipés de jauges de contrainte et protégés par un boîtier en aluminium. Les éléments d'essai sont adaptés au moyen d'adaptations mécaniques dans les tailles de filetage correspondantes (en option) sur le capteur de force de serrage. Les adaptations mécaniques via des aides au centrage intégrées garantissent une application centrée de la force des éléments d'essai dans le corps de mesure. La surface d'appui requise pour les essais selon la norme DIN EN ISO 16047 peut être réalisée au moyen de rondelles de type HH (en option), qui sont fixées de manière imperdable à la plaque de retenue au moyen d'un support optionnel afin d'empêcher toute rotation. Le système SCHATZ AUTOCODE intégré permet de détecter et de calibrer automatiquement le capteur lorsqu'il est connecté à des systèmes de mesure équipés en conséquence. Les capteurs de force de serrage sont livrés avec un certificat de qualité. Sur demande, les capteurs de force de serrage sont étalonnés dans notre laboratoire d'étalonnage.
Chargement
Chargement