Capteurs de force de serrage et de couple de filetage pour l'essai du coefficient de frottement des boulons et des écrous / 5413-196xA

Les capteurs à jauges de contrainte et les couplesmètres fonctionnent selon le principe des jauges de contrainte et fournissent un signal de sortie analogique en mV/V.

5413-196xA

Les capteurs à jauges de contrainte et les couplesmètres fonctionnent selon le principe des jauges de contrainte et fournissent un signal de sortie analogique en mV/V.
Principales caractéristiques / avantages
  • Mesure de la force de serrage et du couple de filetage sur des voies de mesure séparées
  • Plages de mesure de 5 kN à 500 kN (force de serrage)
  • Plages de mesure de 10 Nm à 1 kNm (couple de serrage)
  • Identification automatique des capteurs Autocode
  • Adaptations mécaniques pour différentes dimensions de filets
Les corps de mesure des capteurs à jauges de contrainte et des couplemètres de filetage de la famille Type 5413-196xA sont équipés de jauges de contrainte et protégés par un boîtier en acier inoxydable. Les éléments à tester sont adaptés au moyen d'adaptations mécaniques dans les tailles de filetage correspondantes (en option) sur le capteur de force de serrage et de couple de filetage. Les adaptations mécaniques via des aides au centrage intégrées garantissent une application centrée de la force et du couple des éléments à tester dans le corps de mesure. Les surfaces de contact requises pour les essais peuvent être réalisées au moyen de rondelles optionnelles, conformément aux normes, qui sont fixées à la plaque de retenue par un support optionnel afin d'empêcher toute rotation. Le système AUTOCODE intégré permet de détecter et d'étalonner automatiquement le capteur lorsqu'il est connecté à des systèmes de mesure équipés de manière appropriée. Les capteurs de force de serrage et de couplemètre sont livrés avec un certificat de qualité. Sur demande, ils peuvent être étalonnés dans notre laboratoire d'étalonnage.
Chargement
Chargement