Capteurs de force modaux à quartz avec sortie IEPE, 22 ... 22000 N / 9712B

9712B
La famille des capteurs de force de type 9712B mesure les événements dynamiques dans une grande variété d'applications.
Principales caractéristiques / avantages
- Basse impédance, mode tension
- Capteur à quartz robuste, boîtier en acier inoxydable
- Larges plages de mesure pour la compression et la tension
- Hermétiquement scellé
- Conformité à la norme CE
La famille 9712B de capteurs piézoélectriques à quartz offre un large choix de plages de mesure de force pour la compression et la traction. Des forces incrémentales minimes peuvent être mesurées à n'importe quel niveau dans ces plages. Ces capteurs de force offrent une grande sensibilité ainsi qu'une grande rigidité et sont capables de supporter des surcharges de compression de 20% à 400%. Les unités de la gamme de force élevée permettent un étalonnage statique et une réponse statique à court terme lorsqu'elles sont utilisées à température ambiante constante. Le capteur de force à profil bas comprend un convertisseur d'impédance intégré, ce qui permet de l'utiliser dans des environnements contaminés tels que la poussière, la saleté ou l'humidité sans effets néfastes sur la transmission du signal.
Chargement
Chargement