Capteurs de force piézoélectriques Press Force, capteurs de force miniatures légers, Fz 0 ... 50 N à 0 ... 20 kN / 9313AAX

9313AAX
Ces capteurs de force de compression miniatures et faible masse sont particulièrement adaptés à la mesure des forces dynamiques et des forces quasi-statiques.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs de force préchargés, prêts à mesurer immédiatement
- Cellules de charge calibrées pour les forces de compression
- Sensibilité élevée et plage de mesure très large
- Adaptation facile grâce aux alésages filetés axiaux aux deux extrémités
- Nombreux accessoires pour une introduction optimale de la force
Ces capteurs de force Press Force sont basés sur le principe de mesure piézoélectrique. La force agissant sur l'élément cristallin produit une charge électrique proportionnelle à la sortie du signal. Un amplificateur de mesure connecté en aval du capteur convertit cette charge en un signal de processus qui peut être évalué. La forme particulièrement carrée du corps du capteur et l'introduction de la force aux deux extrémités par des alésages filetés axiaux offrent des avantages dans des situations de montage particulières. Les forces de traction sont mesurées jusqu'à 10 % de la gamme des forces de compression. Ces plages ne sont pas étalonnées. Cependant, elles sont souvent utilisées pour détecter les forces de retrait de l'outil, par exemple après des processus d'emmanchement. Préchargés et dotés d'options d'adaptation pratiques, les capteurs sont prêts à être utilisés immédiatement. Ils sont disponibles en deux tailles différentes, qui se distinguent non seulement par leurs dimensions, mais aussi par leur plage de mesure.
Chargement
Chargement