Capteurs de force piézoélectriques Press Force, Fz 0 ... 5 N à 0 ... 700 kN / 93X3A

93X3A
Les capteurs de force de la série Press Force sont idéaux pour mesurer les forces dynamiques et quasi-statiques. Le précontraintement en usine et l'adaptabilité de ces modèles pratiques garantissent une utilisation immédiate.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs de force préchargés, prêts à mesurer immédiatement
- Cellules de charge calibrées pour les forces de compression
- Cinq tailles de capteurs différentes et sept plages de mesure variées
- Sièges de centrage pour une installation précise
- Nombreux accessoires pour une intégration facile de la machine et une introduction optimale de la force
Ces capteurs de force Press Force sont basés sur le principe de mesure piézoélectrique. La force agissant sur l'élément de quartz génère à la sortie du capteur une charge électrique proportionnelle, qui est convertie par l'amplificateur de mesure connecté en série en un signal de processus adapté à l'évaluation (typiquement 0 ... 10 V). Selon le type de capteur, il est également possible de mesurer des forces de tension allant jusqu'à 16 % de la plage de force de compression. Bien que non calibrées, ces plages sont souvent utilisées pour détecter les forces de retrait de l'outil, par exemple après les processus d'emmanchement.
Ils sont disponibles en cinq tailles différentes, divisées en sept plages de mesure.
Chargement
Chargement