Capteurs de force résistifs pour ceintures de sécurité (plage de mesure 16 kN) / M51111

M51111
Les capteurs résistifs de la famille M51111 sont conçus pour mesurer les forces exercées sur la ceinture de sécurité au cours d'un essai de collision, avec un impact négligeable sur les performances de la ceinture.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteur léger
- Faible écart d'interpolation
- Sensibilité (typique) : 130 μV/V/kN
- Plage de mesure : 16 kN
- Module d'identification à l'intérieur du capteur disponible en option
- Étalonnage conforme à la norme ISO / TS 17242 (polynominal du troisième degré)
Ce capteur est composé d'un corps principal et de deux barres amovibles. Le corps principal est équipé de jauges de contrainte. Grâce à sa conception supérieure, la transmission de la force de la ceinture de sécurité dans le corps principal est idéale. La force exercée étend mécaniquement le corps principal. Les jauges de contrainte intégrées, réalisées sous la forme d'un pont complet de type Wheatstone, modifient leur résistance proportionnellement à la force exercée. Le capteur répond à trois objectifs essentiels pour les capteurs à sangle : un poids très faible grâce à sa conception en titane, de bonnes spécifications techniques et une manipulation aisée grâce à un système de câble remplaçable. Grâce à son faible poids, il répond à la demande d'application simultanée de plus d'un capteur sur la sangle. La solution du câble remplaçable permet à l'utilisateur de remplacer rapidement un câble défectueux ou cisaillé en quelques minutes seulement. Le câble est branché à l'aide d'un connecteur miniature à l'intérieur du boîtier et est protégé contre les charges externes. Le capteur de ceinture de sécurité est disponible avec deux types de sortie de câble différents : la famille Type M51111A (à angle droit) ou la famille Type M51111B (droit). Des longueurs de câble personnalisées, des modules d'identification et des connecteurs avec des affectations de broches spécifiques sont disponibles en option pour les deux variantes.
Chargement
Chargement