Capteurs de hauteur à laser optique, capteurs HF / CHFA

Les capteurs de hauteur laser HF sont conçus pour mesurer la distance sans contact dans le cadre des essais de dynamique des véhicules.

CHFA

Les capteurs de hauteur laser HF sont conçus pour mesurer la distance sans contact dans le cadre des essais de dynamique des véhicules.
Principales caractéristiques / avantages
  • Détecteurs HF avec des plages de travail de 100 ... 900 mm (selon le Type)
  • Plages de travail : 100 ... 350 mm (HF-250C), 125 ... 625 mm (HF-500C), 150 ... 900 mm (HF-750C)
  • Conception compacte
  • Pour les mesures statiques et dynamiques
  • Sorties de signal : analogique, CAN et RS-232C
  • Exigences négligeables en matière d'entretien et de maintenance
Les capteurs de hauteur laser Kistler de la série HF utilisent le principe de la triangulation optique. Un laser rouge visible est focalisé sur la surface de la route. La lumière réfléchie est utilisée sur une matrice CCD linéaire. La distance à l'objet est calculée à partir de la position du point lumineux sur la matrice CCD. La sortie du capteur est directement proportionnelle à la hauteur mesurée. Les capteurs HF peuvent être montés avec un Correvit SFII-P sur le même support, ce qui permet de mesurer simultanément l'angle de dérive et la hauteur du véhicule par rapport à la course du ressort. Les capteurs HF sont configurés avec le logiciel Kistler KiCenter via le port série (RS-232C).
Chargement
Chargement