Capteurs de pression pour basses pressions RTM (±2bar à ±50bar, 0 à 250°C, front ø9 mm) / 4001A
4001A
Ces capteurs de pression pour basses pressions et températures destinés aux applications composites, telles que RTM et SMC.
Principales caractéristiques / avantages
- Mesures à haute température, basse pression et viscosité jusqu'à 275°C
- Temps de mesure illimité
- Deux plages de pression configurables séparément
- Signaux de pression compensés en température
- Mesure la pression et la température avec un seul capteur
Le type 4001A est une chaîne de mesure robuste pour basses pressions destinée à des applications à haute température. La conception est basée sur le principe de la mesure piézorésistive. Elle comprend donc un amplificateur de signal adapté à chaque capteur. La chaîne de mesure permet de mesurer simultanément la pression et la température à la même position dans la cavité. La pression est transférée directement à l'élément de mesure de la haute température par l'intermédiaire d'une membrane étanche qui fait partie de la paroi du moule.
Chargement
Chargement