Capteurs de pression de faible dimension pour mesurer la pression et la température de la matière fondue / 4004A

4004A
Il s'agit de capteurs piézorésistifs pour les petits espaces et les hautes températures. Application canaux chauds et buses d'imprimantes 3D
Principales caractéristiques / avantages
- Petites dimensions
- Pressions jusqu'à 2500 bars
- Températures jusqu'à 350°C
- Mesure en continu
- Boîtier étanche (IP60)
- Haute répétabilité
- Entretien facile
Les capteurs mianuturessont des chaînes de mesure miniaturisées, à moyenne et haute pression, pour des applications à haute température.
La conception est basée sur le principe de mesure piézorésistive. Par conséquent, il comprend un conditionneur de signal adapté à son capteur. Les chaînes de mesure permettent de mesurer simultanément la pression et la température au même endroit dans la buse ou le collecteur de canaux chauds. La pression est transmise directement à l'élément de mesure haute température par l'intermédiaire d'une membrane étanche.
Pour les chaînes de mesure, la pression est transmise directement à l'élément de mesure haute température.
Chargement
Chargement