Capteurs de pression de buse (200 bar à 3000 bar, 0 à 350°C, filetage 1⁄2" 20 UNF) / 4021B

4021B
Ces chaînes de mesure destinées aux mesures de la pression matière dans la buse de la presse à injecter
Principales caractéristiques / avantages
- Capteur de pression piézorésistif résistant aux hautes températures
- Enregistre même les pics de pression de très courte durée
- Mesure la pression et la température avec un seul capteur
- Contrôler et surveiller les machines de moulage par injection
- Ne contient pas de liquide de transmission
- Sortie en tension (0 ... 10 V) ou signal de sortie en courant (4 ... 20mA)
Ces chaînes de mesure permettent de mesurer simultanément la pression et la température. Elles se composent d'un capteur étalonné en usine, d'un câble et d'un amplificateur. Ces capteurs possèdent un élément de mesure piézorésistif en silicium, très stable et résistant aux hautes températures, placé immédiatement derrière une membrane en acier robuste 1.4542 (pour les capteurs haute pression) ou en alliage d'acier 2.4692 (pour les capteurs basse pression).
Chargement
Chargement