Capteurs de pression piézoélectriques (PE ou IEPE), capteurs de pression miniatures pour des mesures dynamiques jusqu'à 250 bar (3625 psi) / 601C

601C
Les capteurs de pression miniatures de la série 601C sont, grâce à leur haute sensibilité, adaptés à une variété d'applications où de très petites pulsations de pression doivent être mesurées.
Principales caractéristiques / avantages
- Plages de pression jusqu'à 250 bar (3626 psi)
- Très large gamme de températures de fonctionnement
- Membrane optimisée pour les chocs thermiques importants
- Temps de montée court et fréquence naturelle élevée
- Petit capteur
- Sortie de charge (PE) ou de tension (IEPE)
Grâce à leurs fréquences naturelles élevées, les capteurs de pression piézoélectriques peuvent être utilisés pour une variété d'applications où des pressions dynamiques doivent être mesurées. Une autre caractéristique unique des capteurs de pression piézoélectriques est leur capacité à mesurer de petites fluctuations de pression qui se superposent à des pressions statiques élevées avec une résolution exceptionnelle. En revanche, les capteurs de pression piézorésistifs sont le bon choix pour mesurer les courbes de pression statique. Au cœur de la série 601C, entièrement soudée et hermétiquement scellée, se trouve un cristal PiezoStar haute performance cultivé par Kistler. Ce cristal PiezoStar confère au capteur une sensibilité nettement supérieure à celle d'un capteur de pression de taille équivalente à base de quartz synthétique, ce qui se traduit par un niveau de bruit plus faible et permet donc de mesurer des pressions plus basses avec plus de précision. La pression à mesurer agit sur la membrane du capteur et comprime le cristal PiezoStar. Le cristal comprimé produit une charge proportionnelle à la pression. Enfin, le signal de charge doit être converti par un amplificateur de charge en une tension qui peut ensuite être lue.En outre, la membrane optimisée garantit des mesures de pression dynamiques précises, même lorsque la membrane est simultanément exposée à un choc thermique important.
Chargement
Chargement