Capteurs de pression haute température (700°C) pour la surveillance des turbines à gaz et la thermoacoustique, ø 9,5 mm / 6021B

6021B
Ces capteurs de pression piézoélectriques différentiels sont compensés en accélération et applicables à des températures de fonctionnement allant jusqu'à 1000°C.
Principales caractéristiques / avantages
- Température de fonctionnement : -55 ... 700 °C
- Température de fonctionnement à court terme : -55 ... 1000°C
- Fiabilité maximale
- Accélération compensée
- Sortie différentielle de charge
- Non pyroélectrique
Capteur de pression à sortie différentielle haute température pour mesurer les plus basses pressions dans des environnements agressifs jusqu'à 700°C et 1000°C à court terme. Pour les applications en zones dangereuses, le capteur est disponible avec les certifications de sécurité intrinsèque Ex-ia et de non-incendie Ex-nA.
Chargement
Chargement