Capteurs de pression piézoélectriques (PE ou IEPE), capteurs miniatures, pour des mesures hautement dynamiques jusqu'à 1000 bar (15000 psi) / 603C

603C
Les capteurs de pression miniatures de la série 603C sont, grâce à leur fréquence propre élevée, adaptés à une variété d'applications où des transitoires de pression hautement dynamiques doivent être mesurés. La compensation de l'accélération garantit des mesures fiables, même dans des conditions de fortes vibrations.
Principales caractéristiques / avantages
- Plages de pression jusqu'à 1000 bar (15000 psi)
- Large gamme de températures de fonctionnement
- Conception d'un pour accéléromètre
- Temps de montée très court et fréquence naturelle très élevée
- Petit capteur
- Sortie de charge (PE) ou de tension (IEPE)
Grâce à leurs fréquences naturelles élevées, les capteurs de pression piézoélectriques peuvent être utilisés pour une variété d'applications où des pressions dynamiques doivent être mesurées. Une autre caractéristique unique des capteurs de pression piézoélectriques est leur capacité à mesurer de petites fluctuations de pression qui se superposent à des pressions statiques élevées avec une résolution exceptionnelle. En revanche, les capteurs de pression piézorésistifs sont le bon choix pour mesurer les courbes de pression statique. Au cœur de la série 603C, entièrement soudée et hermétiquement scellée, se trouve un cristal de quartz. La pression à mesurer agit sur la membrane du capteur et comprime le cristal. Le cristal comprimé produit une charge proportionnelle à la pression. Enfin, le signal de charge doit être converti par un amplificateur de charge en une tension qui peut ensuite être lue./p> p style="text-align : justify ;">La série 603C est composée d'un cristal de quartz.
Chargement
Chargement