Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø6 mm, 2000 bar) / 6152B

6152B
Ces capteurs de pression piézoélectrique pour empreinte sont dotés de la technologie Unisens® (Sensibilité identique).
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de pression : 0 ... 2000 bar
- Câble monofilaire ou coaxial interchangeable
- Version haute température disponible
- La face avant du capteur peut être usinée pour s'adapter à la paroi de la cavité
- Technologie Unisens
Les capteurs de type 6152B se composent d'un capteur à quartz Unisens pour la pression dans la cavité (type 6157C) avec câble interchangeable, monté dans un adaptateur robuste. Le capteur de type 6157C, dont le diamètre frontal est de 4 mm, affleure la face avant de l'adaptateur avec un espace annulaire de <10 µm et mesure directement la pression. La pression agit sur toute la face avant du capteur et est transmise à l'élément de mesure en quartz, qui produit une charge électrique proportionnelle (pC = Picocoulomb). Celle-ci est convertie en tension (0 ... 10 V) dans l'amplificateur et est ensuite disponible comme sortie de l'amplificateur. Toutes les pièces du capteur sont résistantes à la corrosion. Le câble interchangeable est vissé au capteur avec un joint étanche. Le connecteur est autobloquant et protégé contre les éclaboussures. Pour les applications multi-empreintes, il convient d'utiliser les capteurs de type 6152B sans le connecteur unifilaire de type 1839 ou les variantes de câble coaxial avec MiniCoax. Pour les applications à 4 voies, les capteurs de type 6152B peuvent être utilisés avec le connecteur multicanal de type 1722A4, et pour les applications à 8 voies avec le connecteur multicanal de type 1722A8. Ces capteurs sont disponibles avec plusieurs types de câbles pour la connexion.
Chargement
Chargement