Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø4 mm, 2000 bar) / 6157C

Ces capteurs de pression piézoélectrique pour empreinte sont dotés de la technologie UNISENS (Sensibilité identique).

6157C

Ces capteurs de pression piézoélectrique pour empreinte sont dotés de la technologie UNISENS (Sensibilité identique).
Principales caractéristiques / avantages
  • Plage de pression : 0 ... 2000 bar
  • Câble monofilaire ou coaxial interchangeable
  • Version haute température disponible
  • La face avant du capteur peut être usinée pour s'adapter à la paroi de la cavité
  • Technologie UNISENS
Ce capteur à quartz Unisens pour la pression dans les cavités (Type 6157C) a un diamètre frontal de 4 mm. Un joint torique assure l'étanchéité de l'espace annulaire de <10 µm entre le capteur et l'alésage de montage, et permet ainsi de centrer le capteur dans l'alésage. La pression agit sur toute la face avant du capteur et est transmise à l'élément de mesure en quartz, qui produit une charge électrique proportionnelle (pC = Picocoulomb). Celle-ci est convertie en tension (0 ... 10 V) dans l'amplificateur et est ensuite disponible comme sortie de l'amplificateur. Toutes les pièces du capteur sont résistantes à la corrosion. Le câble interchangeable est vissé au capteur avec un joint étanche. Le connecteur est autobloquant et protégé contre les éclaboussures. Pour les applications multi-cavités, le capteur Type 6157C est utilisé sans le connecteur monofilaire Type 1839. Pour les applications à 4 voies, le Type 6157C est monté avec le connecteur multicanal du Type 1722A4, et pour les applications à 8 voies avec le connecteur multicanal du Type 1722A8. Ce capteur de pression dans l'empreinte est disponible avec plusieurs types de câbles pour le raccordement.
Chargement
Chargement