Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø2.5 mm, 2000 bar) / 6159A
6159A
Ces capteurs de pression piézoélectrique pour empreinte avec un petit diamètre avant sont recommandés pour une utilisation dans des moules à cavités multiples.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de pression : 0 ... 2000 bar
- Câble monofilaire ou coaxial interchangeable
- La face avant du capteur peut être usinée pour s'adapter à la paroi de la cavité
Ce capteur à quartz pour la pression dans l'empreinte (Type 6159A) a un diamètre frontal de 2,5 mm. Un joint torique assure l'étanchéité de l'espace annulaire de <10 µm entre le capteur et l'alésage de montage, et permet ainsi de centrer le capteur dans l'alésage. La pression agit sur toute la face avant du capteur et est transmise à l'élément de mesure en quartz, qui produit une charge électrique proportionnelle (pC = Picocoulomb). Celle-ci est convertie en tension (0 ... 10 V) dans l'amplificateur et est ensuite disponible comme sortie de l'amplificateur. Toutes les pièces du capteur sont résistantes à la corrosion. Le câble interchangeable est vissé au capteur avec un joint étanche. Pour les applications à cavités multiples, le capteur de pression à cavité Type 6159A est utilisé sans le connecteur monofilaire Type 1839. Ce capteur est disponible avec plusieurs types de câbles pour le raccordement.
Chargement
Chargement