Capteurs de pression dans l'empreinte pour les résines thermodurcissables à faible viscosité (max. 200 bar) / 6162A
6162A
Ces robustes capteurs de pression piézoélectrique mesurent des pressions allant jusqu'à 200 bars pendant le traitement des composés de moulage réticulants dans diverses méthodes à basse pression pour la construction de plastiques faible masse dans les industries automobile et aérospatiale.
Principales caractéristiques / avantages
- Convient pour une utilisation industrielle avec les RTM, LSR et SMC conventionnels et à haute pression
- Capteur à membrane sensible soudé dans le manchon
- Câble interchangeable
Ces capteurs sont constitués d'une membrane sensible de 4 mm de diamètre soudée dans un manchon robuste de 6 mm de diamètre. L'anneau soudé empêche la pénétration de résines de faible viscosité et la falsification du signal du capteur par un shunt de force. Les câbles interchangeables permettent de choisir le type de câble et/ou de réparation. La pression agit sur la membrane avant du capteur et est transmise à l'élément de mesure, qui produit une charge électrique proportionnelle (pC = Picocoloumb). Celle-ci est convertie en une tension de 0 ... 10 V dans l'amplificateur, et est alors disponible comme sortie de l'amplificateur. Ces capteurs sont disponibles en deux versions pour différents types de câbles. La version coaxiale utilise des câbles à haut isolement qui ne doivent pas nécessairement être posés dans le moule. La variante monofilaire, très pratique, est basée sur un câble qui peut être coupé à n'importe quelle longueur. Le connecteur à couper et à saisir peut être connecté pendant le montage dans le moule. Cela facilite à la fois l'installation et l'entretien.
Chargement
Chargement