Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø4 mm, 200 bar) / 6165A
![Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø4 mm, 200 bar) / 6165A Ces capteurs de pression piézoélectrique pour empreinte conviennent aux composés de réticulation à faible viscosité.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/936_959_web.webp)
6165A
Ces capteurs de pression piézoélectrique pour empreinte conviennent aux composés de réticulation à faible viscosité.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de pression : 0 ... 200 bar
- Câble interchangeable
- Résistance à la pénétration de la résine grâce à la conception de la membrane soudée
- Pour surveiller le surmoulage de puces et de cartes de circuits imprimés (moulage par transfert)
- Capteur à haute sensibilité logé dans une cartouche scellée
Le Type 6165A est un capteur à haute sensibilité avec un diaphragme frontal de 2,5 mm soudé dans une cartouche robuste de 4 mm de diamètre. Cette conception de l'espace annulaire soudé empêche la pénétration de résines de faible viscosité et garantit ainsi un signal de haute qualité sans distorsion. Les câbles sont interchangeables pour faciliter leur remplacement et leur réparation. La pression agit directement sur l'avant du diaphragme et est à son tour transmise à l'élément de mesure, qui émet une charge électrique proportionnelle à la pression. Celle-ci est convertie par un amplificateur en une tension comprise entre 0 et 10 V et est ensuite disponible à la sortie de l'amplificateur. Le capteur est disponible en deux versions de câble. Le modèle coaxial utilise des câbles à haut isolement qui n'ont pas besoin d'être posés dans le moule. Le modèle monofilaire pratique est basé sur un câble qui peut être coupé à n'importe quelle longueur. Le connecteur doté de la technologie "cut and grip" peut être connecté dès son installation dans le moule. Cela facilite l'installation et l'entretien.
Chargement
Chargement