Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø6 mm, 200 bar) / 6172B

Ces capteurs de pression piézoélectrique pour empreinte sont dotés des technologies HighSens et Unisens® (sensibilité identique).

6172B

Ces capteurs de pression piézoélectrique pour empreinte sont dotés des technologies HighSens et Unisens® (sensibilité identique).
Principales caractéristiques / avantages
  • Plage de pression : 0 ... 200 bar
  • Câble monofilaire ou coaxial interchangeable
  • La face avant du capteur peut être usinée pour s'adapter à la paroi de la cavité
  • Capteur à quartz HighSens
Les capteurs de pression dans l'empreinte de type 6172B se composent d'un capteur à quartz HighSens pour la pression dans l'empreinte (type 6177B) avec un câble interchangeable, monté dans un adaptateur robuste. Le Type 6172B, avec un diamètre frontal de 4 mm, affleure la face avant de l'adaptateur avec un espace annulaire de <10 µm et mesure la pression directement. La pression agit sur toute la face avant du capteur et est transmise à l'élément de mesure en quartz, qui produit une charge électrique proportionnelle (pC = Picocoulomb). Celle-ci est convertie en une tension de sortie (0 ... 10 V) par un amplificateur de charge standard. Toutes les pièces du capteur sont résistantes à la corrosion. Le câble interchangeable est vissé au capteur avec un joint étanche. Le connecteur est autobloquant et protégé contre les éclaboussures. Pour les applications multi-empreintes, il convient d'utiliser des capteurs de type 6172B sans le connecteur monofilaire de type 1839. Pour les applications à 4 voies, le Type 6172B est utilisé avec un connecteur multicanal Type 1722A4, et pour les applications à 8 voies avec le Type 1722A8. Ce capteur est disponible avec plusieurs types de câbles pour le raccordement.
Chargement
Chargement