Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø4 mm, 200 bar) / 6177B

6177B
Ces capteurs de pression piézoélectrique pour empreinte sont dotés des technologies HighSens et Unisens® (sensibilité unifiée).
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de pression : 0 ... 200 bar
- Câble monofilaire ou coaxial interchangeable
- La face avant du capteur peut être usinée pour s'adapter à la paroi de la cavité
- Capteur à quartz HighSens
Le capteur à quartz HighSens pour la pression dans l'empreinte (Type 6177B) a un diamètre frontal de 4 mm. Un joint torique assure l'étanchéité de l'espace annulaire de <10 µm entre le capteur et l'alésage de montage et permet ainsi de centrer le capteur dans l'alésage. La pression agit sur toute la face avant du capteur et est transmise à l'élément de mesure en quartz, qui produit une charge électrique proportionnelle (pC = Picocoulomb). Celle-ci est convertie en une tension de sortie (0 ... 10 V) par un amplificateur de charge standard. Toutes les pièces du capteur sont résistantes à la corrosion. Le câble interchangeable est vissé au capteur avec un joint étanche. Le connecteur est autobloquant et protégé contre les éclaboussures. Pour les applications multi-cavités, le capteur Type 6177B est utilisé sans le connecteur monofilaire Type 1839. Pour les applications à 4 voies, le Type 6177B est monté avec le connecteur multicanal Type 1722A4 et pour les applications à 8 voies, avec le connecteur multicanal Type 1722A8. Ce capteur est disponible avec plusieurs types de câbles pour le raccordement.
Chargement
Chargement