Capteurs de pression dans l'empreinte avec UNISENS, mesure directe (ø2.5 mm, 2000 bar) / 6182D

6182D
Ces capteurs de pression piézoélectrique pour empreinte sont dotés de la technologie UNISENS (sensibilité unifiée).
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de pression : 0 ... 2000 bar
- Câble interchangeable, monofilaire ou douille d'écartement conductrice
- La face avant du capteur peut être usinée pour s'adapter à la paroi de la cavité
- Étanchéité IP67
Le capteur de pression à cavité de type 6182D est un capteur piézoélectrique à mesure directe avec une surface frontale de 2,5 mm de diamètre. Sa surface frontale est installée en contact avec la matière fondue. Pour les matières fondues abrasives (par exemple, les fibres de verre), une version revêtue de TiCN est proposée. Sur les versions non revêtues, la face avant peut être usinée jusqu'à 0,5 mm pour affleurer le contour de la paroi de la cavité. Pour ces types, il est possible de monter une clavette pour empêcher le capteur de tourner dans l'alésage de montage. Le type 6182D est livré avec une sensibilité unifiée. Les écarts maximaux des sensibilités sont de ±3% de la sensibilité nominale (2,5 pC/bar). Cela simplifie l'interchangeabilité des capteurs, puisque la sensibilité nominale peut être utilisée. Toutes les versions avec câble remplaçable sont protégées par un indice de protection IP67. Le type 6182D est disponible dans plusieurs styles de montage différents ainsi que dans différents types de câbles, afin de permettre une intégration facile et flexible dans chaque environnement de moule. La pression agit sur toute la face avant du capteur et est transmise à l'élément de mesure en quartz, qui produit une charge électrique proportionnelle (pC = Picocoulomb). Celle-ci est convertie en tension (0 ... 10 V) lorsqu'elle est utilisée avec un amplificateur de charge.
Chargement
Chargement