Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø2 mm, 2000 bar) installé dans un fourreau / 6185A

Les capteurs sont particulièrement adaptés à la mesure de la pression dans les cavités des petites pièces et des moules à cavités multiples.

6185A

Les capteurs sont particulièrement adaptés à la mesure de la pression dans les cavités des petites pièces et des moules à cavités multiples.
Principales caractéristiques / avantages
  • Plage de pression : 0 ... 2000 bar
  • Câble interchangeable, monofilaire ou douille d'écartement conductrice
  • Étanchéité IP67
  • Avec fente d'aération pour le dégazage des plastiques
Ces capteurs miniaturisés pour la pression dans l'empreinte (type 6185A) ont une face avant de 2 mm de diamètre. La très faible section du câble flexible permet une grande souplesse d'installation. Dans la technologie monofilaire, le blindage est assuré par le moule. Il est donc essentiel que le câble et le connecteur soient intégrés dans le moule. Dans les versions non revêtues, la face avant peut être usinée jusqu'à 0,5 mm afin de l'adapter au contour de la cavité du moule. Pour ces types de capteurs, il est possible de monter une clavette qui empêche le capteur de tourner dans l'alésage de montage. Pour les applications multi-empreintes, le capteur de type 6185A...G est utilisé sans le connecteur monofilaire du type 1839. La pression agit sur toute la face avant du capteur et est transmise à l'élément de mesure qui produit une charge électrique proportionnelle (pC = Picocoulomb). Celle-ci est convertie en tension (0 ... 10 V) dans l'amplificateur et est disponible comme sortie de l'amplificateur.
Chargement
Chargement