Capteurs de pression et de température dans l'empreinte (ø2,5 mm, 2000 bar, 200°C) / 6189A

6189A
Les capteurs de pression et de température combinés mesurent la pression de la cavité et la température de contact dans la même zone.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de pression : 0 ... 2000 bar
- Plage de température : 0 ... 200°C (Type K)
- Dimensions de montage compatibles avec le capteur Kistler Type 6182
- Câble du capteur remplaçable
- Thermocouple Type K
Les capteurs de pression et de température dans l'empreinte de type 6189A ont un diamètre frontal de 2,5 mm. La pression agit sur toute la face avant du capteur et est transmise à l'élément de mesure en quartz, qui produit une charge électrique proportionnelle (pC = Picocoulomb). Celle-ci est convertie en tension (0 ... 10 V) dans l'amplificateur et est ensuite disponible comme sortie de l'amplificateur. La température de contact de la matière fondue est mesurée sur la face avant du capteur par une paire de thermocouples de type K (NiCr-Ni). La face avant du capteur ne peut pas être usinée. Les dimensions réduites du capteur se traduisent par un temps de réponse court du capteur de température. Le câble combiné robuste transmet le signal de pression et le signal de température à deux connecteurs. Des capteurs sans connecteurs de type 6189AG sont disponibles pour les moules multi-empreintes. Le câble de charge peut alors être connecté au connecteur multivoies des types 1708A ou 1710A, et les deux conducteurs de température à l'amplificateur de température du type 2205B.
Chargement
Chargement