Capteurs de pression tangentiel pour les mesures sur cartouche de chasse, scellés à l'épaule, pour les événements hautement dynamiques jusqu'à 1500 bar (21700 psi) / 6239A

6239A
Ces capteurs de pression piézoélectriques sont utilisés pour mesurer des pressions élevées à des vitesses élevées. Leur conception est idéale pour les mesures de grenaille en configuration tangentielle. Le capteur est spécifiquement testé et accepté par SAAMI.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de mesure : 1500 bar (21700 psi)
- Excellente linéarité (≤0.5%)
- Idéalement adapté à la mesure de la grenaille
- Options de filetage de montage : 3/8-24 UNF ou M10x1
La conception robuste et les éléments de détection en cristal assurent une longue durée de vie à ces capteurs haute pression, même dans des conditions d'utilisation difficiles. L'élément sensible est constitué de cristal KI85, un matériau breveté par Kistler qui offre une sensibilité nettement supérieure à celle d'un élément en quartz de même dimension. Grâce à son excellente linéarité, ce capteur peut être utilisé pour effectuer des mesures très précises de très faibles pressions. La conception spéciale de la membrane permet d'obtenir des valeurs de pression égales en mesure tangentielle et en mesure de pression conventionnelle.
Chargement
Chargement