Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure indirecte (ø3.5 mm, 250 N, 200°C) / 9210A

Ces petits capteurs de force à quartz conviennent à la mesure indirecte de la pression dans l'empreinte derrière un éjecteur ou une tige de mesure lors du moulage par injection de matières plastiques.

9210A

Ces petits capteurs de force à quartz conviennent à la mesure indirecte de la pression dans l'empreinte derrière un éjecteur ou une tige de mesure lors du moulage par injection de matières plastiques.
Principales caractéristiques / avantages
  • Taille minimale pour l'installation dans un insert de moule
  • Plage de force : 0 ... 0,25 kN
  • Idéal pour les applications à cavités multiples
  • Câble monofilaire intégré
Ces versions miniatures des capteurs de pression dans l'empreinte de type 9210AA mesurent la pression dans l'empreinte par l'intermédiaire d'une tige de mesure. Cette valeur de pression est obtenue en divisant la force mesurée par la surface de la tige de mesure utilisée. Le câble monofilaire intégré, d'une très faible section, est conçu pour permettre une grande souplesse de montage. Avec la technique monofilaire, le blindage électrique est garanti par le moule. Il est donc essentiel que le câble et le connecteur soient intégrés dans le moule. Le signal de charge (pC = Picocoulomb) produit par le capteur de force est converti en une tension de sortie proportionnelle dans un amplificateur de charge ou un moniteur. La tension de sortie maximale possible à l'amplificateur standard est de 10 V, ce qui correspond à la valeur de pression maximale en fonction de la zone de la broche de mesure. Pour les applications multi-cavités, le capteur de type 9210AAG sans connecteur est utilisé. Les connecteurs multivoies des types 1708 et 1710 permettent de raccorder respectivement jusqu'à 4 ou 8 capteurs.
Chargement
Chargement