Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure indirecte (ø6 mm, 2.5 kN, 200°C), avec filetage de montage M2.5 / 9213B
9213B
Ces capteurs de force à quartz conviennent pour mesurer la pression indirecte de la cavité derrière une broche d'éjection lors du moulage par injection de matières plastiques.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteur de pression extrêmement compact
- Pour des pressions dans les cavités allant jusqu'à 2000 bars
- Câble remplaçable
- Disponible avec la technologie monofilaire
- Taraudage M2.5 pour le maintien
Le capteur miniature de type 9213B offre une résolution élevée et des dimensions extrêmement réduites, ainsi qu'un boîtier robuste et soudé. Le signal de charge (pC = Picocoulomb) émis par le capteur de force est converti dans l'amplificateur de charge Kistler ou dans une unité de surveillance en une tension de sortie proportionnelle qui est largement indépendante de la longueur du câble du capteur. La tension de sortie maximale possible de l'amplificateur standard est de 10 V. Dans la plage la plus sensible, cela donne 1 N/V. Les câbles remplaçables permettent un large choix de câbles monofilaires, y compris la version monofilaire. Avec la technologie monofilaire, un câble individuel est raccourci à la longueur requise et raccordé au connecteur à l'aide de la technique éprouvée "cut and grip". Dans ce cas, le moule sert de blindage pour la transmission du signal. Pour les applications multicavités, les capteurs de type 9213B sont utilisés sans le connecteur monofilaire de type 1839. Pour les applications à 4 voies, le Type 9213B est monté avec le connecteur multicanal Type 1708, et pour les applications à 8 voies avec le connecteur multicanal Type 1710.
Chargement
Chargement