Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure indirecte (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C) / 9221A

9221A
Ces clavettes de mesure en quartz conviennent pour mesurer la pression dans l'empreinte du moule. Les capteurs peuvent être montés derrière une tige de mesure ou d'éjection lors du moulage par injection de matières plastiques.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de force : 0 ... 10 kN
- Repositionnement facile dans différents moules
- Câble coaxial interchangeable
- Résistant à la corrosion
La languette de mesure à quartz de type 9221A est adaptée à la mesure de la pression dans l'empreinte pour le moulage par injection des matières plastiques et le moulage sous pression des métaux. La pression est mesurée indirectement par l'intermédiaire d'une tige de mesure ou d'une tige d'éjection. Le capteur peut être utilisé avec plusieurs outils en le changeant simplement. La pression dans l'empreinte est transmise par une tige de mesure ou d'éjection à la face convexe sensible à la force du capteur. L'élément en quartz produit une charge électrique proportionnelle à la force, donc proportionnelle à la pression. La grande plage de mesure du capteur permet d'utiliser des goupilles de n'importe quel diamètre habituel (jusqu'à 14 mm) sans risque de surcharge. Toutes les pièces de la languette de mesure sont résistantes à la corrosion. Le câble interchangeable est vissé sur le capteur. Le connecteur Fischer est autobloquant et étanche aux éclaboussures.
Chargement
Chargement