Capteurs de pression absolue haute température, M5 (0 ... 5 à 0 ... 250 bar) / 4007D

Ces capteurs de pression absolue miniatures universels sont conçus pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 200°C.

4007D

Ces capteurs de pression absolue miniatures universels sont conçus pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 200°C.
Principales caractéristiques / avantages
  • Amélioration de la compatibilité media
  • Taille compacte (M5) et faible masse
  • Fréquence naturelle élevée et faible sensibilité à l'accélération
  • Compensation numérique de la température
  • Protection du câble contre la torsion
La série de capteurs de pression piézorésistifs de type 4007D est une famille de capteurs de haute précision, petits et robustes, capables de fonctionner en continu à haute température jusqu'à 200°C. Les capteurs de pression utilisent un pont de Wheatstone entièrement actif pour générer un signal électrique proportionnel à la pression appliquée. Les résistances qui composent le pont de Wheatstone sont implantées dans un diaphragme en silicium micro-usiné, formé à l'aide de la technologie SOI (Silicon on Insulator). Cette approche, associée à la méthode de construction des capteurs DCE de Kistler, permet d'exposer les capteurs à des températures allant jusqu'à 200°C tout en minimisant les erreurs d'hystérésis et de répétabilité. Les techniques de compensation numérique permettent d'améliorer encore les performances en réduisant les effets du décalage du zéro et les variations de sensibilité dues à la température, sans sacrifier la largeur de bande du signal. La technique de compensation numérique permet en outre de surveiller la température du capteur (par exemple avec les amplificateurs de type 4665B et 4624A).
Chargement
Chargement