Capteurs de pression absolue refroidis par eau, M14, pour la mesure de la pression des gaz à haute température (0 ... 5, 0 ... 10 bar) / 4049B
![Capteurs de pression absolue refroidis par eau, M14, pour la mesure de la pression des gaz à haute température (0 ... 5, 0 ... 10 bar) / 4049B Ces capteurs piézorésistifs compacts et robustes peuvent être exposés à des milieux gazeux chauds. Ils sont particulièrement bien adaptés à la mesure de la pression d'échappement dans les moteurs à combustion interne.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/4049B_web.webp)
4049B
Ces capteurs piézorésistifs compacts et robustes peuvent être exposés à des milieux gazeux chauds. Ils sont particulièrement bien adaptés à la mesure de la pression d'échappement dans les moteurs à combustion interne.
Principales caractéristiques / avantages
- Conception robuste pour la mesure de la pression d'échappement, pour des températures supérieures à 1100°C
- Taille compacte
- Compensation numérique de la température
- Élément de mesure séparé du media
Les capteurs de pression piézorésistifs de type 4049B avec refroidissement par eau intégré sont capables de fonctionner en continu à haute température. Disponibles dans des plages de pression absolue de 5 et 10 bar, ils sont conçus pour être utilisés dans diverses applications, mais plus particulièrement pour la mesure de la pression d'échappement sans l'utilisation d'adaptateurs supplémentaires refroidis à l'eau. Ces capteurs de pression utilisent un pont de Wheatstone implanté dans un élément de mesure en silicium pour générer un signal électrique proportionnel à la pression appliquée. L'élément de mesure est situé dans une cavité remplie d'huile et séparée par un diaphragme en acier. Cet élément central est placé à l'intérieur d'une enveloppe de refroidissement, ce qui permet de gérer la température interne de manière appropriée et de la rendre pratiquement indépendante des gaz chauds appliqués. Cette approche permet au capteur d'être exposé à des températures de gaz supérieures à 1100°C. Grâce au refroidissement constant par l'eau, les effets thermiques sont minimisés. Par conséquent, la précision globale est améliorée. D'autres améliorations des performances sont obtenues grâce à la compensation numérique, qui réduit l'effet thermique au minimum sans sacrifier la largeur de bande du signal. La technique de compensation numérique permet en outre de surveiller les températures du capteur (avec les amplificateurs des types 4665B et 4624A).
Chargement
Chargement