Capteurs de pression absolue, M7, pour les mesures dans les systèmes gazeux et hydrauliques (max 1000 bar) / 4065B

4065B
Ces capteurs haute pression compacts à membrane robuste conviennent aux mesures de pression dans les systèmes hydrauliques (par exemple, les systèmes d'injection des moteurs à combustion).
Principales caractéristiques / avantages
- Pour mesurer la pression statique et dynamique
- Volume mort minimal du capteur, d'où une fréquence naturelle acoustique élevée
- Fréquence naturelle mécanique élevée
- Compensation numérique de la température
Dans les capteurs de pression de la famille Type 4065B, la pression agit à travers une membrane robuste sur un élément de mesure piézorésistif. Les dimensions compactes et l'étanchéité de l'épaulement des capteurs de pression permettent un accès idéal au point de mesure. Seul un volume mort minime est créé entre la face avant du capteur et le fluide mesuré. Le capteur convient donc aux applications exigeant des mesures de pression précises en termes de fréquence. Le point zéro et le décalage de sensibilité causés par les changements de température sont corrigés par l'utilisation d'une compensation numérique de la température, sans nuire à la largeur de bande du signal. En outre, la compensation numérique de la température permet de surveiller la température du capteur (avec les amplificateurs des types 4665B et 4624A).
Chargement
Chargement