Capteurs de pression cylindre refroidis par eau, M8x0,75 / 6041B

Le capteur de pression cylindre avec filetage M8x0,75 est le plus petit de sa catégorie. Il se caractérise par sa très grande sensibilité, ses excellentes propriétés thermodynamiques et sa longue durée de vie.

6041B

Le capteur de pression cylindre avec filetage M8x0,75 est le plus petit de sa catégorie. Il se caractérise par sa très grande sensibilité, ses excellentes propriétés thermodynamiques et sa longue durée de vie.
Principales caractéristiques / avantages
  • Etanchéité par épaulement
  • Faible sensibilité thermique
  • Très faible écart de linéarité
  • Excellente stabilité à long terme
Ces capteurs de pression cylindre offrent une grande sensibilité, une fréquence de résonance élevée et une excellente stabilité du point zéro grâce à un refroidissement par eau intégré. Ils peuvent être montés dans un alésage de seulement 12 mm de diamètre. Le type 6041B utilise un cristal PiezoStar pour une très haute sensibilité dans une conception compacte qui est compatible avec le montage du type 6041A ainsi qu'avec les variantes non refroidies des types 6045A et 6045B. Le diaphragme optimisé, peu sensible aux chocs thermiques, garantit des mesures précises et une longue durée de vie.
Chargement
Chargement