Capteurs de pression cylindre, M5x0,5, nouvelle génération / 6054C

Le capteur de pression cylindre M5 de nouvelle génération associe parfaitement performance et durabilité. Il peut être déployé tout au long du processus de développement du moteur.

6054C

Le capteur de pression cylindre M5 de nouvelle génération associe parfaitement performance et durabilité. Il peut être déployé tout au long du processus de développement du moteur.
Principales caractéristiques / avantages
  • Etanchéité frontale
  • Faible erreur due au choc thermique
  • Très faible écart de linéarité
  • Conception anti-strain
  • Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Les capteurs de pression cylindre de type 6054C sont des capteurs à étanchéité frontale dans un alésage M5×0,5. Ils conviennent donc à diverses techniques d'installation, avec ou sans douille de montage. L'excellente résistance à la déformation, due à l'élément de mesure découplé du boîtier du capteur, permet des installations sans douille de montage (c'est-à-dire des installations directes) afin d'obtenir d'excellents résultats indépendamment des effets de la déformation. Les capteurs de pression sont donc parfaitement adaptés aux applications des moteurs modernes, telles que le développement de moteurs compacts puissants qui utilisent une géométrie de culasse complexe. Ce capteur est également idéal pour les tâches de développement de motos et de petits moteurs, ainsi que pour les applications de mesure à bord des véhicules à un stade ultérieur du cycle de développement. Le nouveau cristal PiezoStar de Kistler offre une sensibilité élevée associée à une stabilité thermique et mécanique. Grâce à sa conception très compacte et à la fréquence propre élevée du capteur, les influences des vibrations du moteur, telles que la fermeture des soupapes, sont réduites au minimum. Ce capteur de pression présente une combinaison parfaite de performances et de durabilité, de sorte qu'il peut être déployé tout au long du processus de développement du moteur. Il possède la sensibilité et la précision requises pour les premières études thermodynamiques et d'efficacité, ainsi que la robustesse nécessaire pour les activités ultérieures d'étalonnage et de validation.
Chargement
Chargement