Capteurs de pression cylindre pour adaptateurs de bougie de préchauffage de type 6542Q, M5x0.5 / 6056B

Spécialement conçue pour être utilisée dans les adaptateurs de bougies de préchauffage, la nouvelle génération de capteur de pression cylindre Type 6056B offre une combinaison parfaite de précision et de durabilité.

6056B

Spécialement conçue pour être utilisée dans les adaptateurs de bougies de préchauffage, la nouvelle génération de capteur de pression cylindre Type 6056B offre une combinaison parfaite de précision et de durabilité.
Principales caractéristiques / avantages
  • Etanchéité frontale
  • Faible erreur due au choc thermique
  • Très faible écart de linéarité
  • Conception anti-strain
  • Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Les capteurs de pression cylindre de type 6056B permettent d'équiper un grand nombre d'adaptateurs de bougies de préchauffage différents. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des capteurs de longueur spéciale. Cela simplifie nettement la préparation des mesures d'indicating et le stockage. L'excellente réjection des contraintes, grâce à l'élément de mesure découplé du boîtier du capteur, permet des installations même dans des conditions limites exigeantes. Les capteurs de pression de type 6056B sont donc parfaitement adaptés aux applications modernes et exigeantes des moteurs. Le nouveau cristal PiezoStar de Kistler offre une sensibilité élevée associée à une stabilité thermique et mécanique. Grâce à la conception très compacte et à la fréquence propre élevée des capteurs, les influences des vibrations du moteur, telles que la fermeture des soupapes, sont minimisées. Le type 6056B possède la sensibilité et la précision requises pour les études thermodynamiques et de rendement, ainsi que la robustesse nécessaire aux activités d'étalonnage et de validation. Le type 6056B établit une nouvelle norme pour la mesure de la pression cylindre dans les adaptateurs de bougies de préchauffage.
Chargement
Chargement