Capteurs de pression cylindre pour adaptateurs de bougies de préchauffage de Type 6544Q, M5x0,5 / 6058A

6058A
Ce capteur de pression cylindre offre une haute sensibilité, une bonne stabilité à la température, une faible erreur due aux chocs thermiques et une longue durée de vie. Le connecteur hautement miniaturisé permet une installation dans des adaptateurs de bougies de préchauffage de différentes longueurs.
Principales caractéristiques / avantages
- Etanchéité frontale
- Faible erreur due au choc thermique
- Très faible écart de linéarité
- Conception anti-strain
- Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Les capteurs de pression de cylindre de type 6058A se caractérisent par une sensibilité de -17 pC/bar et une très haute stabilité thermique qui se traduit par une variation minimale de la sensibilité thermique ne dépassant pas ±0,5 % sur une plage de température de 200±50°C. L'étanchéité frontale permet une bonne dissipation de la chaleur, ce qui permet d'atteindre une température de fonctionnement maximale de +400°C pendant une courte durée. Le type 6058A peut être installé dans des adaptateurs de bougies de préchauffage de différentes longueurs et simplifie nettement la préparation des mesures d'indicating et le stockage.
Chargement
Chargement