Capteurs de pression cylindre enfichables refroidis par eau, 9,9 mm / 6067D

Capteur de pression cylindre de précision enfichable et refroidi par eau, particulièrement adapté aux études thermodynamiques en laboratoire. Haute sensibilité, fréquence propre élevée et excellente stabilité de la sensibilité grâce au refroidissement par eau intégré directement sur l'élément de mesure.

6067D

Capteur de pression cylindre de précision enfichable et refroidi par eau, particulièrement adapté aux études thermodynamiques en laboratoire. Haute sensibilité, fréquence propre élevée et excellente stabilité de la sensibilité grâce au refroidissement par eau intégré directement sur l'élément de mesure.
Principales caractéristiques / avantages
  • Etanchéité par épaulement
  • Faible décalage de la sensibilité thermique
  • Très faible écart de linéarité
  • Excellente stabilité à long terme
  • Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Le matériau plus résistant de la membrane et le refroidissement permettent une longue durée de vie. Le refroidissement par eau garantit la stabilité thermique des capteurs de pression 6067D sur l'ensemble de la plage de puissance du moteur (dérive de changement de charge plus faible), de sorte que le capteur peut être monté en affleurement, même dans des installations où les températures de fonctionnement sont élevées.
Chargement
Chargement