Capteurs de pression cylindre enfichables, 6,2 mm / 6124A

Le robuste capteur de pression cylindre Type 6124A est universellement utilisable et convainc par sa haute sensibilité et ses excellentes propriétés thermodynamiques.

6124A

Le robuste capteur de pression cylindre Type 6124A est universellement utilisable et convainc par sa haute sensibilité et ses excellentes propriétés thermodynamiques.
Principales caractéristiques / avantages
  • Etanchéité par épaulement
  • Faible erreur due au choc thermique
  • Très faible écart de linéarité
  • Conception anti-strain
  • Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Les capteurs de pression cylindre piézoélectriques de type 6124A utilisent un cristal PiezoStar à haute sensibilité dans une conception de capteur compacte. L'adaptation optimale du capteur au nouveau boîtier de cristal avec résistance à la pression permet un très faible décalage de la sensibilité thermique et une excellente linéarité. Un bon découplage de l'élément de mesure et une connexion améliorée pour le câble pour le signal rendent ces capteurs de pression encore plus robustes : ce sont des facteurs clés pour assurer une excellente qualité de signal, même en cas d'installation directe. Les capteurs de type 6124A sont compatibles avec l'alésage de montage des capteurs de pression isolés de la terre de type 6125C.
Chargement
Chargement