Capteurs de pression cylindre enfichables, 6,2 mm, isolation galvanique / 6125C

6125C
Le capteur de pression cylindre robuste et isolé de la terre Type 6125C est universellement utilisable et convainc par sa haute sensibilité et ses excellentes propriétés thermodynamiques.
Principales caractéristiques / avantages
- Etanchéité par épaulement
- Faible erreur due au choc thermique
- Très faible écart de linéarité
- Conception anti-strain
- Avec isolation galvanique
- Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Les capteurs de pression de type 6125C utilisent un cristal PiezoStar à haute sensibilité dans une conception de capteur compacte. L'adaptation optimale du capteur au nouveau boîtier du cristal avec une conception de résistance à la pression permet un très faible décalage de la sensibilité thermique et une excellente linéarité. Un bon découplage de l'élément de mesure et une connexion améliorée pour le câble pour le signal rendent ces capteurs de pression encore plus robustes : ce sont des facteurs clés pour assurer une excellente qualité de signal, même en cas d'installation directe. L'isolation de la masse de l'élément de mesure permet des mesures sans interférences, même s'il existe des différences de potentiel de masse entre le moteur et le système de mesure. Les capteurs de type 6125C sont compatibles avec l'alésage de montage des capteurs de pression de type 6124A.
Chargement
Chargement