Capteurs de pression cylindre pour basses et moyennes vitesses, 2 et 4 temps (0 ... 250 bar) / 6613C

Ces capteurs de pression cylindre sont adaptés à la mesure en continu de la pression cylindre des moteurs à gaz et diesel à basse et moyenne vitesse.

6613C

Ces capteurs de pression cylindre sont adaptés à la mesure en continu de la pression cylindre des moteurs à gaz et diesel à basse et moyenne vitesse.
Principales caractéristiques / avantages
  • Conception robuste
  • Très bon comportement thermodynamique
  • Excellente stabilité à long terme
  • Câble haute température (jusqu'à 200°C)
Le capteur de pression cylindre et l'amplificateur en ligne sont reliés par un câble robuste à haute température. La conception brevetée "antistrain" rend l'élément de mesure insensible aux variations des conditions de montage. L'élément de mesure à quartz est extrêmement stable et fournit un signal de sortie très précis et répétable pendant toute sa durée de vie. Le capteur a été conçu pour atteindre une durée de vie de plusieurs milliers d'heures de fonctionnement dans un moteur diesel ou à gaz, mais la durée de vie de chaque capteur dépend fortement de l'application réelle.
Chargement
Chargement