Capteurs de pression cylindre avec Piezotron pour le diagnostic moteur (M10, sortie tension) / 6619A
6619A
Les capteurs de pression cylindre de type 6619A ont été conçus pour des mesures périodiques au niveau du robinet indicateur des moteurs à basse et moyenne vitesse.
Principales caractéristiques / avantages
- Disponible avec une gamme de 250 bars ou 350 bars
- Entièrement compatible avec le Peak Meter Type 2516B1
- Sensibilité très stable sur toute la plage de température
- Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Les capteurs piézoélectriques de pression cylindre de type 6619A utilisent un cristal PiezoStar qui garantit un très faible écart de sensibilité thermique et une excellente linéarité. La faible erreur due aux chocs thermiques et la sensibilité stable sur toute la plage de température permettent de mesurer la pression cylindre avec une grande précision, même dans des conditions de charge instables. Le capteur et le connecteur sont reliés par un câble robuste et résistant à la température.
Chargement
Chargement