Capteurs de pression cylindre pour le contrôle de la combustion en boucle fermée (CLCC) des gros moteurs, 0 ... 350 bar / 6634A
6634A
Ces capteurs de pression piézoélectriques robustes sont utilisés pour mesurer en continu la pression dans les cylindres de gros moteurs à vitesse moyenne.
Principales caractéristiques / avantages
- Permet d'économiser du carburant et de réduire les émissions
- Technologie du cristal PiezoStar pour une longue durée de vie du capteur
- Transmission de signaux très fiable dans des environnements agressifs
- Convient aux calculs PMI et à l'équilibrage des cylindres
- Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Les capteurs piézoélectriques de pression cylindre de type 6634A sont conçus pour mesurer en continu la pression cylindre des gros moteurs à vitesse moyenne. La nouvelle membrane brevetée et les nouvelles technologies d'assemblage permettent une fiabilité et une durée de vie optimales. L'élément de mesure piézoélectrique est extrêmement stable, ce qui se traduit par un signal de sortie très précis et reproductible sur toute la durée de vie./p>
Chargement
Chargement