Capteurs de pression cylindre pour basses et moyennes vitesses, 2 et 4 temps (0 ... 250 bar / M14) / 7614C
7614C
Ces capteurs de pression cylindre sont adaptés à la mesure en continu de la pression cylindre des moteurs à gaz et diesel à basse et moyenne vitesse.
Principales caractéristiques / avantages
- Conception robuste
- Très bon comportement thermodynamique
- Excellente stabilité à long terme
- Câble haute température (jusqu'à 200 °C)
Le capteur de pression de cylindre de taille M14 et l'amplificateur en ligne sont reliés par un câble robuste à haute température. La conception brevetée "antistrain" rend l'élément de mesure insensible aux variations des conditions de montage. L'élément de mesure en quartz est extrêmement stable et fournit un signal de sortie très précis et reproductible pendant toute sa durée de vie. Le capteur a été conçu pour atteindre une durée de vie de plusieurs milliers d'heures de fonctionnement dans un moteur diesel ou à gaz, mais la durée de vie individuelle du capteur dépend fortement de l'application réelle.
La durée de vie individuelle du capteur dépend fortement de l'application réelle.
Chargement
Chargement