Capteurs de référence pour l'étalonnage des capteurs de pression, jusqu'à 8000 bar (116000 psi) / 696X
696X
Ces capteurs de référence pour l'étalonnage des capteurs de pression piézoélectriques peuvent être utilisés comme étalon de travail ou de transfert. Plusieurs gammes, jusqu'à 8000 bar (115000 psi), sont disponibles.
Principales caractéristiques / avantages
- Idéal pour calibrer les capteurs piézoélectriques
- Excellente linéarité jusqu'à 0,1 % (en fonction de la gamme)
- Étalonnage traçable (ISO 17025)
- Conçu pour optimiser la stabilité et la fiabilité
Les capteurs de pression de référence Kistler conviennent parfaitement comme étalon de travail pour l'étalonnage des capteurs de pression piézoélectriques. Les grands adaptateurs minimisent les effets de la sensibilité de montage et des transitoires thermiques (par exemple en cas de contact avec le capteur). Tous les capteurs de référence présentent une excellente linéarité qui garantit des étalonnages précis.
Chargement
Chargement