Capteurs haute pression, M12 à étanchéité frontale, pour les phénomènes hautement dynamiques jusqu'à 2000 bar (29000 psi), avec connecteur sélectionnable / 6217A

6217A
Ces capteurs de pression piézoélectriques sont utilisés pour mesurer des pressions dynamiques élevées à haute fréquence. Leur conception est idéale pour des mesures robustes et précises de hautes pressions avec des variations thermiques importantes.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de mesure : 2'000 bar (29'000 psi)
- Excellente linéarité (≤0.5%)
- Fermeture frontale pour un volume mort minimal
- Connecteur de sortie sélectionnable (KIAG 10-32, BNC ou TNC)
- Haute sensibilité (13 pC/bar)
- Excellente durée de vie pour réduire les coûts
Les capteurs de la famille Type 6217A sont des capteurs haute pression précis avec une linéarité et une durée de vie excellentes. La construction à étanchéité frontale minimise le volume mort, ce qui permet des mesures à haute fréquence et une faible sollicitation thermique et mécanique de l'élément sensible. Grâce à sa sensibilité élevée et à son excellente linéarité, le capteur est bien adapté aux mesures dans des plages partielles. Le connecteur de sortie peut être sélectionné selon les besoins (KIAG 10-32, BNC ou TNC), ce qui augmente encore la flexibilité. L'élément sensible en quartz assure une grande stabilité et une bonne résistance aux effets pyroélectriques. En outre, une bague d'étanchéité identique est utilisée pour tous les capteurs haute pression (types 6213, 6215 et 6217), ce qui réduit le nombre de composants nécessaires.
Chargement
Chargement