Capteurs miniatures de pression sans contact pour la pression dans l'empreinte et la pression d'injection / 9239B

9239B
Mesure sans contact de la pression dans l'empreinte par la compression de la structure du moule
Principales caractéristiques / avantages
- Haute sensibilité grâce à un cristal de Kistler très sensible
- Capteur le plus petit possible pour un espace limité
- Pas de trace sur pièce plastique injectée
- Montage robuste derrière le fond d'empreinte, non debouchant
- Peut être monté à n'importe quelle profondeur dans la structure
- Unique sur le marché
Capteur piézoélectrique pour la surveillance des forces et des déformations dans les machines et les outils. Cette tige de mesure extrêmement compacte et longitudinalement très sensible est utilisée pour la mesure sans contact de la pression dans l'empreinte.
Chargement
Chargement