Capteurs piézoélectriques Slimline pour les forces de traction et de compression (Fx max jusqu'à 75 kN / 17 klbf) / 917xC

917xC
Les cellules de charge piézoélectriques sont des capteurs de force préchargés et calibrés qui sont livrés prêts à être montés et à mesurer les forces de traction et de compression.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs de pesage préchargés, prêts à mesurer immédiatement
- Capteurs de force étalonnés
- Capteurs de pesage compacts de très petites dimensions
- Câble intégré, non détachable, avec gaine en élastomère fluoré
- Accouplement à fiche avec plaque de montage
Les cellules de charge piézoélectriques préchargées, également connues sous le nom de capteurs de force piézoélectriques, peuvent mesurer les forces de traction et de compression et produisent une charge électrique directement proportionnelle à la force appliquée. Celle-ci est convertie en une tension proportionnelle par l'amplificateur de charge, qui doit être connecté en aval (par exemple, Kistler Type 5074B), et peut être traitée ultérieurement selon les besoins. Les capteurs de force SlimLine sont isolés de la terre, ce qui permet d'éviter en grande partie les problèmes de boucles de terre. Le câble intégré est livré avec un connecteur supplémentaire et une plaque d'adaptation. Les capteurs de force SlimLine sont faciles à installer et sont immédiatement prêts à effectuer des mesures.
Chargement
Chargement