Capteurs piézoélectriques de déformation de surface, très sensibles (-600 ... 600 με). / 9232A

9232A
Ces capteurs de contrainte conviennent pour mesurer les forces dynamiques et quasi-statiques sur des pièces de machines fixes ou mobiles. Le capteur mesure la déformation proportionnelle à la force sur les surfaces de la machine ou de la structure.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteur de contrainte pour les forces de traction et de compression
- Faible sensibilité à l'accélération, adaptée aux mesures sur des pièces en mouvement
- Sensibilité de mesure très élevée (même de petites forces peuvent être mesurées avec précision)
- Installation simple avec une seule vis M6
- Conception résistante aux surcharges
- Degré de protection : IP65 (avec le câble pour)
- Version isolée de la terre disponible
La déformation de la structure de base est transmise au capteur par l'intermédiaire des deux surfaces de contact, ce qui entraîne une modification de la distance. Le boîtier du capteur sert d'élément de transmission élastique et convertit la variation de distance en une force. Les éléments piézoélectriques soumis à cette force de cisaillement produisent une charge électrique proportionnelle Q (pC). Les avantages particuliers par rapport à la technologie habituelle des jauges de contrainte sont la sensibilité élevée, une grande protection contre les surcharges et une durée de vie pratiquement illimitée, même sous des charges fluctuantes. Le signal de mesure peut être traité comme une valeur relative. Pour les mesures en valeur absolue (par exemple en N ou kN), le capteur de contrainte doit être étalonné à l'aide d'une référence appropriée. La conception du capteur permet de l'utiliser dans des environnements industriels. Avec son câble pour, la chaîne de mesure satisfait aux exigences de la classe de protection IP65. La partie supérieure du boîtier du capteur de contrainte est en acier inoxydable. Un connecteur KIAG 10-32 neg. est intégré. Ceci permet l'utilisation d'un large choix de câbles pour la connexion (voir accessoires).
Chargement
Chargement