Capteurs piézoélectriques, goujon de mesure de la déformation longitudinale (M5) / 9247A

9247A
Capteur piézoélectrique pour la surveillance de la pression dans l'empreinte et de la pression d'injection, par exemple dans le moulage par injection. Cette tige sensible longitudinalement est utilisée pour mesurer indirectement les pressions et les déformations dynamiques.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteur piézoélectrique de très petite taille
- Mesure sans contact des hautes pressions
- Mesure de la pression dans la cavité derrière la paroi de la cavité, sans empreinte
- Mesure indirecte de la pression d'injection dans la buse
La tige de mesure est montée avec une précharge définie avec précision. La déformation du matériau environnant est transmise à l'élément sensible en quartz par l'intermédiaire de l'extrémité du capteur et du filetage extérieur. La charge électrique émise est proportionnelle à la variation de la déformation mécanique. Un amplificateur de charge convertit la charge en un signal de tension qui peut être traité selon les besoins. La sensibilité de l'ensemble du système structurel doit être analysée pour une mesure de pression absolue. Cela signifie que la dilatation ou la compressibilité de la structure concernée, y compris la tige de mesure montée, doit être déterminée par un calcul ou une mesure comparative.
Chargement
Chargement