Capteurs miniatures à anneau, cellules de charge à jauge de contrainte pour les forces de compression, Fz max 20 N à 200 kN / 4574A

4574A
Ces cellules de charge miniatures à anneau avec un trou de dégagement central sont utilisées pour les mesures de force de compression avec de larges plages de mesure.
Principales caractéristiques / avantages
- 5 plages de mesure différentes de 0 ... 20 N à 0 ... 200 kN
- Disque plat
- Câble de 2 m blindé et recouvert de téflon inclus
- Signaux de sortie normalisés : 1, 1,5 ou 2 mV/V (selon la version)
- Amplificateur de jauge de contrainte externe en option
Les cellules de charge à jauge de contrainte de type 4574A se présentent sous la forme d'un disque plat et circulaire avec un trou de dégagement central. L'élément de mesure à l'intérieur du corps porte un pont complet à jauge de contrainte qui délivre une tension directement proportionnelle à la variable de mesure lors de l'application d'une force. L'anneau d'application de la charge pour recevoir les forces de compression fait partie intégrante du capteur. La force de mesure doit être appliquée de manière centrée et sans vecteurs transversaux. Veillez à ce que les capteurs de force de type 4574A soient montés sur une surface lisse et plane.
Chargement
Chargement