Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, fémur, HIII - enfant de 6 ans / M501A1

Les capteurs à jauges de contrainte pour mannequins de la famille M501A1A sont conçus pour mesurer la force dans la zone du fémur du mannequin HIII-6 (Y7).

M501A1

Les capteurs à jauges de contrainte pour mannequins de la famille M501A1A sont conçus pour mesurer la force dans la zone du fémur du mannequin HIII-6 (Y7).
Principales caractéristiques / avantages
  • Fémur
  • Uniaxe (Fz)
  • Version DTI ou analogique
  • Faible linéarité et hystérésis
  • Compatible avec le remplacement des structures
  • Polarités selon SAE J211/1
Les capteurs mannequin de la famille Type M501A1 sont basés sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les trajectoires de déformation sont structurellement conçues à des fins de mesure, de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer les charges mécaniques en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement