Capteurs à jauge de contrainte pour mannequins d'essai crash test, fémur, enfant Q10 / M50636

M50636
Les capteurs à jauges de contrainte pour mannequins de la famille M50636A sont conçus pour mesurer les forces et les moments dans la zone du fémur du mannequin Q10 (QA).
Principales caractéristiques / avantages
- Fémur
- Six axes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- Version DTI ou analogique
- Faible linéarité et hystérésis
- Compatible avec le remplacement des structures
- Polarités selon SAE J211/1
La famille des capteurs mannequin de type M50636 est basée sur des jauges de contrainte utilisant des corps de déformation dans lesquels sont introduits les forces et les moments à mesurer. Pour éviter les erreurs de linéarité, les chemins de déformation sont structurellement conçus applications de mesure de sorte qu'un comportement très proportionnel peut être réalisé. Les jauges de contrainte appliquées à ces corps permettent de transformer une charge mécanique en variations proportionnelles de la résistance mesurée par un pont de Wheatstone.
Chargement
Chargement